ZHCADX2 March 2024 LM76003 , UCC27282 , UCC27288
在常见的半桥栅极驱动器中,自举电路通常用于通过一个电源驱动两个 FET。但具有自举电路配置的半桥栅极驱动器无法以 100% 的占空比驱动高侧 FET。因为低侧 FET 必须导通一定时间,电源才能通过自举二极管为自举电容器充电。否则,自举电容器可能无法提供电源来驱动高侧 FET。
要使用半桥栅极驱动器实现 100% 占空比,一种设计是在栅极驱动器的 HB 和 HS 引脚之间添加额外电源。图 2-1 显示了具体的原理图。然后,可通过此额外电源而不是自举电容器来提供驱动高侧 FET 的能量。高侧 FET 接着能够以 100% 占空比工作。
潜在风险主要来自于两个原因:
下面将详细分析这两个原因。