ZHCADX2 March 2024 LM76003 , UCC27282 , UCC27288
模式 2 是 Q1 关断后且 Q2 仍保持关断的死区时间期间。此模式与模式 1 类似。唯一的区别是电感器电流会流过 Q1 的体二极管。在大多数情况下,体二极管的压降高于 VRDSON。这意味着自举电容器之间的电压差会高于模式 1 中的电压差,并且可能会使自举电容器过充。表示自举电压值的公式是:
VCBOOT2:模式 2 中自举电容器的电压
Vd1:自举二极管的正向压降
Vd2:MOSFET 体二极管的压降
因为 Vd2 大于 VRDSON,所以 VCBOOT2 会大于 VCBOOT1。实际上,如果我们不计算 HS 接地电压的电势振荡,自举电容器的电压在此模式下是最大值。图 3-4 显示了模式 2 下的等效电路。