ZHCADX2 March 2024 LM76003 , UCC27282 , UCC27288
本应用手册提供了一种易于实现的设计,使用半桥栅极驱动器以 100% 占空比驱动高侧 FET。此设计只需将一个额外电源连接到栅极驱动器即可。本手册分析了使用或不使用额外电源时的工作原理。此外,还分析了在某些特定应用场景中可能发生的潜在风险。本手册清楚说明了此设计以及设计注意事项,并利用仿真和实验验证了这一理论。