ZHCADT1 February 2024 MSPM0L1306
为了准确地确定 MCU 驱动型设计的效率,必须了解 MSPM0 产生双通道 PWM 信号时的电流消耗。该测试在 MSPM0L1306 评估模块 (EVM) 电路板上执行,测试配置如图 2-11 所示。通过测量 MCU 驱动半桥时(连接绿线)的电流消耗,然后减去 MCU 运行空程序而消耗的电流(断开绿线),可得出用于生成双通道 PWM 信号的特定电流。
根据 MSPM0L1306 LaunchPad 开发套件用户指南的第 2.6 节内容,使用外部电源,而不是 PC 的 USB 电源。MSPM0L1306 处于“自由运行”模式,并断开 MSPM0L1306 和电路板调试部分(接头 J101)之间的编程信号。
通过测量分流电阻(位于电源正极端子和 MSPM0L1306 EVM 电路板 3V3 引脚之间)两端的压降,有助于进行电流测量。为了防止 I/O 悬空导致任何额外的电流消耗,将所有未使用的 GPIO 设置为低电平。此外,为了将微控制器与任何寄生负载隔离,应断开所有其他跳线,尤其是连接到指示灯 LED 的跳线。
图 1-5 展示了在 1.8V 至 3.6V 的不同电源电压和不同频率下,生成 PWM 信号时的电流消耗。红线展示了占空比为 45.3%、开关频率为 250kHz 时的电流消耗,黑线展示了占空比为 49%、开关频率为 50kHz 时的电流消耗。随着电源电压增加,电流消耗也增加。具体而言,在 250kHz 的较高开关频率下,整个电源电压范围内的电流消耗明显比在 50kHz 较低频率下的消耗更大。