ZHCADT1 February 2024 MSPM0L1306
设计 2 侧重于通过减小变压器尺寸来优化布板空间,表 1-1 从不同特性对两个变压器进行了简单比较。设计 2 和设计 3(具有高开关频率)使用一个尺寸较小的定制变压器 (9.60 x 5.51 x 4.83mm3)。
匝数比 (NP:NS) | 磁化电感 Lm (mH) | V-t 积 (V-μs) | 隔离(VAC,1 分钟) | 尺寸 (mm3) | 工作温度范围 (°C) | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设计 1 | 1:1.25 | > 3 | 100 | 1500 | 9.78 × 9.14 × 10.54 | –40 至 100 | WURTH ELEKTRONIK |
设计 2、3 | 1:1.5 | >0.6 | 10 | 800 | 9.60 x 5.51 x 4.83 | –40 至 100 | WURTH ELEKTRONIK |
图 2-11 展示了设计 2 的详细原理图,为了使用尺寸更小的变压器,必须增加开关频率。这可以通过使用频率为 250kHz 的 TPS60403 来实现。在此设计中,由于开关频率较高,电荷泵的功耗更高。因此,设计 2 的效率将略低于设计 1。但是,它仍然可以在 3.6V 输入下实现超过 80% 的效率,在 1.8V 输入下实现接近 70% 的效率。