该效率测试是在输入电压设置为 1.8V、2.4V 和 3.6V 的条件下进行的。图 1-7 展示了设计 1(用实线表示)和设计 3(用虚线表示)效率曲线与输出电流的关系。在此测试中,设计 3 使用与设计 1 相同的变压器,并以 50kHz 开关频率运行。当输入电压为 3.6V 时,观察到两种设计的效率均超过 80%。
图 1-8 展示了这两种设计的输出电压与输出电流的函数关系,两者在测试的整个电流范围内均具有良好的线性度。
图 1-7 50kHz 开关频率下设计 1 和设计 3 的效率测试结果 图 1-8 50kHz 开关频率下设计 1 和设计 3 中 VOUT 与 IOUT 的关系