ZHCADT1 February 2024 MSPM0L1306
设计 1 的工作温度为 −40°C、+25°C 和 +85°C,接受 3V 至 5.2V 的输入电压,并可提供高达 10mA 的输出电流。它使用低功耗电荷泵以 50kHz 的频率驱动变压器。即使在非常低的输出功率水平(从几十毫瓦到亚毫瓦范围)下,低开关频率也有助于实现独特的高效率。此设计在 5V 输入电压、15mW 至 50mW 输出功率下,能提供 85% 以上的效率;在 3.3V 输入电压、3mW 至 20mW 功率水平下,能提供 80% 以上的效率。