ZHCADT1 February 2024 MSPM0L1306
设计 3 可在 1.62V 至 3.6V 的输入电压范围内工作,兼容高达 10mA 的输出电流。在效率方面,设计 3 在输入电压为 3.6V 时最高可达 83%,在输入电压为 1.8V 时最高可达 72%(开关频率均为 50kHz)。当开关频率增加至 250kHz 时,3.6V 输入电压下的效率可达 77%,1.8V 输入电压下的效率可达 62%。
图 2-11 展示了 MCU 驱动型设计的方框图,它使用 MSPM0L1306 生成双通道 PMW 信号,控制由 P-MOSFET 和 N-MOSFET 组成的半桥,进而驱动非隔离侧的变压器初级绕组和隔离侧的双电压电路。MSPM0 系列 MCU 的多功能性可准确实现高达 500kHz 的可编程开关频率。