ZHCADT1 February 2024 MSPM0L1306
项目编号 | 标识符 | 数量 | 器件型号 | 制造商 | 说明 | 封装参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | !PCB | 1 | 不限 | 印刷电路板 | ||
2 | C1,C2,C3,C6 | 4 | C0603C475K8PACTU | Kemet | 电容,陶瓷,4.7uF,10V,±10%,X5R,0603 | 0603 |
3 | C4 | 1 | GRM31CR61A226KE19L | MuRata | 电容,陶瓷,22uF,10V,±10%,X5R,1206 | 1206 |
4 | C5、C8 | 2 | CGB3B1X5R1A475K055AC | TDK | 电容,陶瓷,4.7µF,10V,±10%,X5R,0603 | 0603 |
5 | C7 | 1 | C1608X5R1E685K080AC | TDK | 电容,陶瓷,6.8µF,25V,±10%,X5R,0603 | 0603 |
6 | C9、C10 | 2 | GRM21BR71A106KE51L | MuRata | 电容,陶瓷,10µF,10V,±10%,X7R,0805 | 0805 |
7 | D1,D2 | 2 | RB520S30,115 | NXP Semiconductor | 二极管,肖特基,30V,0.2A,SOD-523 | SOD-523 |
8 | H1、H2、H3、H4 | 4 | SJ5382 | 3M | Bumpon,半球形,0.25 X 0.075,透明 | 75x250mil |
9 | J1 | 1 | 61300411121 | Wurth Elektronik eiSos | 接头,2.54mm,4x1,金,TH | 接头,2.54mm,4x1,TH |
10 | J2 | 1 | 61300611121 | Wurth Elektronik eiSos | 接头,2.54mm,6x1,金,TH | 接头,2.54mm,6x1,TH |
11 | J6 | 1 | 61300211121 | Wurth Elektronik eiSos | 接头,2.54mm,2x1,金,TH | 接头,2.54mm,2x1,TH |
12 | LBL1 | 1 | THT-14-423-10 | Brady | 热转印可打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签 0.650"(高)x 0.200"(宽) |
13 | Q1 | 1 | CSD23382F4 | 德州仪器 (TI) | MOSFET,P 沟道,-12V,-3.5A,YJC0003A (PICOSTAR-3) | YJC0003A |
14 | Q2 | 1 | CSD13380F3 | 德州仪器 (TI) | MOSFET,N 沟道,12V,3.6A,YJM0003A (PICOSTAR-3) | YJM0003A |
15 | R1 | 1 | CRCW040210K0FKED | Vishay-Dale | 电阻,10.0k,1%,0.063W,0402 | 0402 |
16 | R2 | 1 | CRCW08050000Z0EAHP | Vishay-Dale | 电阻,0,5%,0.333W,0805 | 0805 |
17 | R3、R5 | 2 | CRCW0402499KFKED | Vishay-Dale | 电阻,499kΩ,1%,0.063W,0402 | 0402 |
18 | SH-J6 | 1 | 969102-0000-DA | 3M | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器 |
19 | T1 | 1 | 750371685 | Wurth Electronics | 变压器 | SMT4 |
20 | U1 | 1 | MSPM0L1306SDYY | 德州仪器 (TI) | 混合信号微控制器 SOT-23-THIN-16 | SOT-23-THIN-6 |
21 | FID1、FID2、FID3 | 0 | 不适用 | 不适用 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 基准 |
22 | R4 | 0 | CRCW08050000Z0EAHP | Vishay-Dale | 电阻,0,5%,0.333W,0805 | 0805 |