ZHCADT1 February 2024 MSPM0L1306
本应用手册介绍了有关双线制环路供电 4-20mA 现场变送器系统隔离电源的三种设计。
设计 1 以 50kHz 的固定开关频率运行,在 5V 输入电压下提供最高的效率(达 86%),并能在较低的输入电压下保持较高的效率。但是,它使用的变压器尺寸较大,可能不是尺寸受限型应用的理想之选。
与设计 1 相比,设计 2 具有 250kHz 开关频率,但效率略有降低,在 3.6V 时的最高效率为 80%。它的变压器尺寸更小,有利于实现紧凑设计。
设计 3 的灵活性最高,其可编程频率高达 500kHz,可使用小型变压器,并保持紧凑的外形尺寸。表 3-1 对这三种设计进行了汇总。
特性 | 设计 1 (50kHz) | 设计 2 (250kHz) | 设计 3(高达 500kHz) |
---|---|---|---|
开关频率 | 固定 50kHz (- 40%,+40%) |
固定 250kHz (-40%,+20%) |
可编程,高达 500kHz |
效率 |
|
|
|
变压器尺寸 (mm3) |
大 9.78 x 9.50 x 10.54 |
小 9.60 x 5.51 x 4.83 |
小 9.60 x 5.51 x 4.83 |
总之,应根据具体的应用要求选择合适的设计,同时考虑电路板的整体尺寸和效率等因素。设计 3 特别适用于非隔离侧已存在 MCU 的系统,可提供简化的集成和可编程灵活性。