ZHCADK3 December 2023 TPS65219
本应用手册为 i.MX 8M Plus 处理器,以及系统中的存储器和外部外设提供了参考电源设计。为此类处理器供电需满足各种要求,例如充足的电流余量、严格的瞬变要求,以及许多可完全控制以实现上电和断电时序的电源轨。TPS65219 是德州仪器 (TI) 开发的成本和空间优化设计。该电源管理 IC (PMIC) 具有灵活的模拟和数字资源,经配置可为具有不同电源要求的处理器和 SoC 供电。出厂时编程的可订购器件型号 (OPN) 附带默认的非易失性存储器 (NVM) 设置,以支持特定的用例。TPS65219 PMIC 还具有用户可编程版本,此版本默认情况下禁用所有电源轨,允许客户针对特定输出电压、序列等对自定义 NVM 设置进行编程。在需要时,可以将 TPS65219 PMIC 与其他 PMIC 结合使用,实现多 PMIC 设计,也可以与外部分立式 IC 结合使用。可以将 TPS65219 GPIO 配置为控制电源设计中外部 IC 的启用/禁用。
i.MX 8M Plus™ 处理器需要能够为以下主域供电的电源设计:VDD_ARM(用于四核 A53)、VDD_SOC(用于 SoC 逻辑、DRAM 控制器、GPU 和 VPU 控制器)、NVCC_3V3(用于 3.3V IO)、NVCC_1V8(用于 1.8V IO)、NVCC_DRAM (DRAM IO)、VDDA(1.8V 模拟)和 NVCC_SNVS(SNVS/RTC IO 为 1.8V)。根据应用要求,可能需要额外的电源,例如 NVCC_SD2(SDHC2 接口电源)。本应用手册介绍了使用 TPS65219+LP8733 PMIC 为 i.MX 8M Plus 和 DDR4 供电的多 PMIC 设计。对于 LPDDR4,将 TPS65219 与分立式降压稳压器结合使用。