ZHCADK3 December   2023 TPS65219

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2供电网络 (PDN)
    1. 2.1 TPS652190C 电源轨配置
    2. 2.2 LP87334F 电源轨配置
    3. 2.3 为 i.MX 8M Plus 和 DDR4 供电
    4. 2.4 为 i.MX 8M Plus 和 LDDR4 供电
    5. 2.5 PMIC 数字配置
    6. 2.6 上电序列
    7. 2.7 下电序列
  6. 3支持 i.MX 8M Plus 低功耗模式
  7. 4PMIC 原理图示例
  8. 5TPS6521905 用户可编程版本
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

本应用手册介绍为 i.MX 8M Plus 处理器和主要外设供电的 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 的全套功能。本文档中所述的供电网络 (PDN) 可用于指导如何将 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 集成到工业应用来为 NXP™ i.MX 8M 处理器供电。提供了示例电源图,以协助执行设计过程。如有任何问题或需要技术支持,请访问电源管理 E2E 设计支持论坛