ZHCADK3 December   2023 TPS65219

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2供电网络 (PDN)
    1. 2.1 TPS652190C 电源轨配置
    2. 2.2 LP87334F 电源轨配置
    3. 2.3 为 i.MX 8M Plus 和 DDR4 供电
    4. 2.4 为 i.MX 8M Plus 和 LDDR4 供电
    5. 2.5 PMIC 数字配置
    6. 2.6 上电序列
    7. 2.7 下电序列
  6. 3支持 i.MX 8M Plus 低功耗模式
  7. 4PMIC 原理图示例
  8. 5TPS6521905 用户可编程版本
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

本应用手册举例说明了如何配置 TPS65219 PMIC 资源,以满足 iMX 8M Plus 处理器和主要外设的电源/序列要求。如有任何 PMIC 问题或需要技术支持,请访问电源管理 E2E 设计支持论坛