ZHCADK3
December 2023
TPS65219
1
摘要
商标
1
引言
2
供电网络 (PDN)
2.1
TPS652190C 电源轨配置
2.2
LP87334F 电源轨配置
2.3
为 i.MX 8M Plus 和 DDR4 供电
2.4
为 i.MX 8M Plus 和 LDDR4 供电
2.5
PMIC 数字配置
2.6
上电序列
2.7
下电序列
3
支持 i.MX 8M Plus 低功耗模式
4
PMIC 原理图示例
5
TPS6521905 用户可编程版本
6
总结
7
参考资料
2.1
TPS652190C 电源轨配置
三个降压转换器(Buck1、Buck2、Buck3)支持动态电压调节,分别用于为 VDD_ARM、NVCC_DRAM 和 NVCC_1.8V (1.8V IO) 供电。使用 DDR4 时,Buck2 配置为 1.2V;使用 LPDDR4 时,配置为 1.1V。
LDO1 配置为旁路模式,为 SD 卡接口供电。该 LDO 的输出电压由 VSEL_SD 数字引脚设置。VSEL_SD 上的外部下拉电阻最初将输出电压设置为 3.3V。上电序列完成后,处理器可以将 VSEL_SD 设置为高电平,从而根据 SD 规格选择高速卡运行所需的 1.8V 电平。该旁路配置允许控制 3.3V 至 1.8V 范围内的 LDO1 电压,而无需建立 I2C 通信。LDO1 上的旁路配置需要将输入电源引脚 (PVIN_LDO1) 连接到 3.3V。
LDO2 配置为负载开关,用于为 uSD 卡插槽供电。由于该电源轨配置为开关,因此需要 3.3V 输入电源才能输出 3.3V 电压。
LDO3 配置为具有 1.8V 输出电压的标准 LDO,用于为 NVCC_SNVS 供电,适用于不使用 SNVS 低功耗模式的应用。该电源轨首先在上电序列中启用。
LDO4 是一款低噪声 LDO,用于为 1.8V 模拟域供电。
注:
有关默认 TPS652190C 寄存器设置的详细说明,请参阅技术参考手册
SLVUCV3