ZHCADK3
December 2023
TPS65219
1
摘要
商标
1
引言
2
供电网络 (PDN)
2.1
TPS652190C 电源轨配置
2.2
LP87334F 电源轨配置
2.3
为 i.MX 8M Plus 和 DDR4 供电
2.4
为 i.MX 8M Plus 和 LDDR4 供电
2.5
PMIC 数字配置
2.6
上电序列
2.7
下电序列
3
支持 i.MX 8M Plus 低功耗模式
4
PMIC 原理图示例
5
TPS6521905 用户可编程版本
6
总结
7
参考资料
2.6
上电序列
本节显示上电序列。主 TPS65219 PMIC 使用 GPIO 来启用辅助 PMIC 和外部分立元件。
图 2-3
上电序列