ZHCADK3 December 2023 TPS65219
图 5-1 展示了提供的供应选项。如果所有可用的预配置可订购器件型号 (OPN) 均不满足应用要求,或需要对默认寄存器设置进行少量更改,则需要定制 NVM。如果是大批量采购,TI 可以使用定制 NVM 设置来创建新的可订购器件型号。如果是小批量采购,TI 客户可以使用表 5-1 中列出的资源在生产线中对 PMIC NVM 存储器进行编程或通过第三方编程服务进行编程。为了协助 PMIC 编程,TI 提供了一个具有定制 NVM 设置的配置文件,此文件可以轻松加载到 PMIC NVM 中。
资源 | 链接 |
---|---|
编程指南 | TPS65219 非易失性存储器 (NVM) 编程指南 |
图形用户界面(GUI) | TPS65219 图形用户界面 |
插槽式 EVM | TPS65219 非易失性存储器 (NVM) 编程板 |
TPS6521905 产品页面 | 具有三个直流/直流降压转换器和四个 LDO 的用户可编程电源管理 IC (PMIC) |