ZHCADK3 December 2023 TPS65219
本节详细介绍如何将 TPS652190C 和 LP87334F 电源连接到处理器电压域和外围设备。除 VDD_SOC 之外的所有 i.MX 8M Plus 电源域均由主 PMIC (TPS65219) 供电。如果需要,可以用外部 0.85V 降压稳压器替换辅助 PMIC (LP8733)。uSD 卡和以太网 PHY 等一些外部外设是可选的,最终产品可能不需要这些外设。例如,这些外围设备包含在 PDN 中。参考 PDN 具有 3.3V 输入电源,并使用外部 3.3V 电源开关将 3.3V 前置稳压器连接到处理器 3.3V IO 电压域。除配置为负载开关或旁路的 PMIC 电源轨外,所有 PMIC 电源轨均可由 5V 或 3.3V 供电。