ZHCADI2A December   2022  – December 2023 TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P

 

  1.   1
  2.   使用具有内部补偿的 TPS6293x 降压转换器创建反相电源
  3.   商标
  4. 1为反相降压/升压拓扑应用配置降压转换器
  5. 2为反相电源应用选择正确的降压转换器
    1. 2.1 输出电压范围
    2. 2.2 输入电压范围
    3. 2.3 输出电流范围
  6. 3为反相电源应用选择适用的外部元件
    1. 3.1 电阻分压器
    2. 3.2 电感器和输出电容器选择
      1. 3.2.1 电感器选型
        1. 3.2.1.1 输出电流
        2. 3.2.1.2 电感器电流纹波
      2. 3.2.2 输出电容器选型
        1. 3.2.2.1 大型负载瞬变
        2. 3.2.2.2 输出纹波电压
    3. 3.3 输入电容器
    4. 3.4 旁路电容器
    5. 3.5 启用和调整 UVLO
  7. 4试验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

为反相电源应用选择适用的外部元件

选择合适的降压转换器时,如图 3-1 所示,用户必须选择正确的外部元件(如电阻分压器、电感器、输入电容、输出电容和旁路电容),以获得高稳态和瞬态性能。

GUID-20231210-SS0I-4FBH-8NPW-X4N7GN63XV2L-low.svg图 3-1 12V 至 -12V 参考设计

对于这个设计示例,请使用表 3-1 中列出的输入参数。

表 3-1 设计参数
设计参数示例值
输入电压范围标称值为 12V,取值范围为 8V 至 16V
输出电压范围-12 V
瞬态响应,50% 负载阶跃∆VO = ±5%
输出纹波电压1%
输出电流额定值最大 1.2A