ZHCADI2A December   2022  – December 2023 TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P

 

  1.   1
  2.   使用具有内部补偿的 TPS6293x 降压转换器创建反相电源
  3.   商标
  4. 1为反相降压/升压拓扑应用配置降压转换器
  5. 2为反相电源应用选择正确的降压转换器
    1. 2.1 输出电压范围
    2. 2.2 输入电压范围
    3. 2.3 输出电流范围
  6. 3为反相电源应用选择适用的外部元件
    1. 3.1 电阻分压器
    2. 3.2 电感器和输出电容器选择
      1. 3.2.1 电感器选型
        1. 3.2.1.1 输出电流
        2. 3.2.1.2 电感器电流纹波
      2. 3.2.2 输出电容器选型
        1. 3.2.2.1 大型负载瞬变
        2. 3.2.2.2 输出纹波电压
    3. 3.3 输入电容器
    4. 3.4 旁路电容器
    5. 3.5 启用和调整 UVLO
  7. 4试验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

为反相降压/升压拓扑应用配置降压转换器

反相降压/升压拓扑与降压拓扑相似。在图 1-1 所示的降压配置中,正极连接 (VOUT) 连接到电感器,负极连接到集成电路 (IC) 地 (GND)。然而,在图 1-2 所示的反相降压/升压配置中,IC GND 用作负输出电压引脚。降压配置中的正输出用作 GND。这种反相拓扑允许输出电压反相并且始终低于 GND。

GUID-20221207-SS0I-RRKP-DPHW-2N76GQRKQBMQ-low.svg图 1-1 降压转换器应用
GUID-20221207-SS0I-HD5B-QT8L-298BJ9SD5JZZ-low.svg图 1-2 降压/升压转换器应用

反相降压/升压拓扑中的电路运行方式与降压拓扑中的电路运行方式不同。图 1-3 (a) 展示了输出电压端子是反向的,尽管元件的接线方式与降压转换器相同。在控制 MOSFET 导通期间,如图 1-3 (b) 所示,电感器用电流充电,而输出电容器提供负载电流。在此期间,电感器不向负载提供电流。在控制 MOSFET 的关断时间和同步 MOSFET 的导通时间内,如图 1-3 (c) 所示,电感器为负载和输出电容提供电流。这些更改会影响后续部分中描述的许多参数。

GUID-76E95782-80C4-4378-A06A-58DFB3B4A8A1-low.gif图 1-3 反相降压/升压配置