ZHCADI2A December   2022  – December 2023 TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P

 

  1.   1
  2.   使用具有内部补偿的 TPS6293x 降压转换器创建反相电源
  3.   商标
  4. 1为反相降压/升压拓扑应用配置降压转换器
  5. 2为反相电源应用选择正确的降压转换器
    1. 2.1 输出电压范围
    2. 2.2 输入电压范围
    3. 2.3 输出电流范围
  6. 3为反相电源应用选择适用的外部元件
    1. 3.1 电阻分压器
    2. 3.2 电感器和输出电容器选择
      1. 3.2.1 电感器选型
        1. 3.2.1.1 输出电流
        2. 3.2.1.2 电感器电流纹波
      2. 3.2.2 输出电容器选型
        1. 3.2.2.1 大型负载瞬变
        2. 3.2.2.2 输出纹波电压
    3. 3.3 输入电容器
    4. 3.4 旁路电容器
    5. 3.5 启用和调整 UVLO
  7. 4试验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

旁路电容器

TPS62933 器件需要一个紧密耦合的陶瓷旁路电容器,连接到器件的 VIN 和 GND 引脚。由于器件 GND 是电源输出电压,因此电容器的额定电压必须大于电源的最大输入和输出电压之差。VIN 到 GND 引脚的电压至少为 VOUT 电压,并且输入电容器和串联的输出电容器可为 TPS62933 器件的 VIN 和 GND 引脚供电,因此在这种情况下无需在 VIN 引脚和 GND 之间添加另一个 10µF 电容器。可以添加另一个 0.1μF 电容器作为旁路电容器,以清除高频噪声。