ZHCADI2A December   2022  – December 2023 TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P

 

  1.   1
  2.   使用具有内部补偿的 TPS6293x 降压转换器创建反相电源
  3.   商标
  4. 1为反相降压/升压拓扑应用配置降压转换器
  5. 2为反相电源应用选择正确的降压转换器
    1. 2.1 输出电压范围
    2. 2.2 输入电压范围
    3. 2.3 输出电流范围
  6. 3为反相电源应用选择适用的外部元件
    1. 3.1 电阻分压器
    2. 3.2 电感器和输出电容器选择
      1. 3.2.1 电感器选型
        1. 3.2.1.1 输出电流
        2. 3.2.1.2 电感器电流纹波
      2. 3.2.2 输出电容器选型
        1. 3.2.2.1 大型负载瞬变
        2. 3.2.2.2 输出纹波电压
    3. 3.3 输入电容器
    4. 3.4 旁路电容器
    5. 3.5 启用和调整 UVLO
  7. 4试验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

摘要

TPS6293x 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 3.8V 至 30V 的宽输入电压范围,并支持高达 2A (TPS62932) 和 3A(TPS62933 和 TPS62933x)的持续输出电流。该器件采用定频峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及出色的线性调整率和负载调整率。内部环路补偿经过优化,无需使用外部补偿元件。本应用报告介绍了采用反相降压/升压拓扑的 TPS62933 器件,以便用于运算放大器、光学模块偏置或线路驱动器和其他低功耗应用的低电流负轨。本应用报告还讨论了如何在降压/升压拓扑中选择输出 LC 滤波器,以实现适用的瞬态和稳态性能。