ZHCADI2A December   2022  – December 2023 TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P

 

  1.   1
  2.   使用具有内部补偿的 TPS6293x 降压转换器创建反相电源
  3.   商标
  4. 1为反相降压/升压拓扑应用配置降压转换器
  5. 2为反相电源应用选择正确的降压转换器
    1. 2.1 输出电压范围
    2. 2.2 输入电压范围
    3. 2.3 输出电流范围
  6. 3为反相电源应用选择适用的外部元件
    1. 3.1 电阻分压器
    2. 3.2 电感器和输出电容器选择
      1. 3.2.1 电感器选型
        1. 3.2.1.1 输出电流
        2. 3.2.1.2 电感器电流纹波
      2. 3.2.2 输出电容器选型
        1. 3.2.2.1 大型负载瞬变
        2. 3.2.2.2 输出纹波电压
    3. 3.3 输入电容器
    4. 3.4 旁路电容器
    5. 3.5 启用和调整 UVLO
  7. 4试验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

输出电流

为反相降压/升压拓扑选择电感值时,您必须选择足够大的电感器,以使 ILmax 低于器件的最小电流限制值 (4.2A),从而实现可靠的设计。从输出电流范围与电感器 L 间的关系方程式 5(在本例中),您可以看到,1.2A 输出应用至少需要 4µH 电感器。