ZHCADI2A December   2022  – December 2023 TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P

 

  1.   1
  2.   使用具有内部补偿的 TPS6293x 降压转换器创建反相电源
  3.   商标
  4. 1为反相降压/升压拓扑应用配置降压转换器
  5. 2为反相电源应用选择正确的降压转换器
    1. 2.1 输出电压范围
    2. 2.2 输入电压范围
    3. 2.3 输出电流范围
  6. 3为反相电源应用选择适用的外部元件
    1. 3.1 电阻分压器
    2. 3.2 电感器和输出电容器选择
      1. 3.2.1 电感器选型
        1. 3.2.1.1 输出电流
        2. 3.2.1.2 电感器电流纹波
      2. 3.2.2 输出电容器选型
        1. 3.2.2.1 大型负载瞬变
        2. 3.2.2.2 输出纹波电压
    3. 3.3 输入电容器
    4. 3.4 旁路电容器
    5. 3.5 启用和调整 UVLO
  7. 4试验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

输出纹波电压

当高侧开关关闭时,输出电容器必须提供电流。使用最小输入电压计算所需的输出电容。此时输出电容器中的占空比和峰峰值电流为最大值。使用 1% 电压纹波规格和方程式 9,COUTmin 为 15μF。根据方程式 10 计算最大 ESR 输出电容,其值必须符合输出电压纹波规格。方程式 10 表明 ESR 应小于 20.8mΩ。在本例中,陶瓷电容器的 ESR 远小于 20.8mΩ。

方程式 9. GUID-24D809B6-3094-40F9-B86C-B936C69EFBEA-low.gif
方程式 10. GUID-422269F1-F700-4E5B-BAA9-E7A01D9D61BF-low.gif

必须指定一个支持电感纹波电流的输出电容。部分电容数据表指定了最大纹波电流的 RMS 值。使用方程式 11 可以计算输出电容器必须支持的 RMS 纹波电流。对于此应用,方程式 11 为输出电容器得出的值是 2.08A。

方程式 11. GUID-95D40072-0620-404B-AD79-112FA2B4DE32-low.gif