ZHCADI2A December   2022  – December 2023 TPS62933 , TPS62933F , TPS62933O , TPS62933P

 

  1.   1
  2.   使用具有内部补偿的 TPS6293x 降压转换器创建反相电源
  3.   商标
  4. 1为反相降压/升压拓扑应用配置降压转换器
  5. 2为反相电源应用选择正确的降压转换器
    1. 2.1 输出电压范围
    2. 2.2 输入电压范围
    3. 2.3 输出电流范围
  6. 3为反相电源应用选择适用的外部元件
    1. 3.1 电阻分压器
    2. 3.2 电感器和输出电容器选择
      1. 3.2.1 电感器选型
        1. 3.2.1.1 输出电流
        2. 3.2.1.2 电感器电流纹波
      2. 3.2.2 输出电容器选型
        1. 3.2.2.1 大型负载瞬变
        2. 3.2.2.2 输出纹波电压
    3. 3.3 输入电容器
    4. 3.4 旁路电容器
    5. 3.5 启用和调整 UVLO
  7. 4试验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

输入电容器

VIN 和地之间的输入电容器用于限制输入电源的电压纹波。方程式 12方程式 15 用于估算输入电容 CIN 的电容、最大 ESR 和额定电流。使用方程式 13,估算的平均输入电流为 3.6A。考虑到 1% 的电压纹波,使用方程式 12方程式 14,所需的最小输入电容为 11.25μF,最大 ESR 为 44.4mΩ。使用方程式 15 时,输入电容器至少需要 2.1A 的额定电流。由于 ESR 较低且尺寸较小,三个 10μF、50V X7R 并联用于输入电容器。

方程式 12. GUID-5D76992C-4F83-4E69-899B-13D2A1D2C849-low.gif
方程式 13. GUID-94586F30-3DA8-4B1C-A7BC-8D2755AC9F15-low.gif
方程式 14. GUID-84B60586-EAFA-4A47-8DFF-28E4AA6E87FF-low.gif
方程式 15. GUID-EB1080CD-1BB3-44CD-89A9-D48393AD5133-low.gif