ZHCADH2 December 2023 OPA205 , OPA320 , OPA328 , OPA365
在室温下,图 8-1 所示的经典双极输出级具有相对于电源轨大约 0.9V 的输出摆幅限制。在此示例中,对于线性运行,从输出到正电源的最小电压可以计算为 Q1 的基极到发射极电压与 Q3 的饱和电压之和 (Vbe + Vsat = 0.7V + 0.2V = 0.9V)。其他更复杂的拓扑可能具有更大的输出摆幅限制。根据设计的不同,双极器件具有 1V 至 2V 输出摆幅限制的情况并不罕见。后续部分将介绍 CMOS 和双极轨至轨输出配置如何能够摆动到更靠近电源轨的位置。