ZHCADH2 December   2023 OPA205 , OPA320 , OPA328 , OPA365

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 简介
  4. 电路配置对共模范围的影响
  5. 实际输入限制
  6. 输入相位反转(反相)
  7. 双极放大器内部的共模限制
  8. CMOS 放大器内部的共模限制
  9. 轨到轨 CMOS 放大器
  10. 双极运放内的输出摆幅限制
  11. 输出摆幅线性度规格
  12. 10输出电压摆幅与输出电流间的关系
  13. 11经典双极输出级与 CMOS 和双极轨到轨输出级
  14. 12轨到轨输出和开环增益相关性
  15. 13输出短路保护
  16. 14过载恢复
  17. 15输入和输出摆幅限制期间的电源电流
  18. 16总结
  19. 17参考资料

双极放大器内部的共模限制

本节将介绍运放内部运行的一些详细信息。设计有效的板级放大器电路无需深入了解内部运行。不过,初步了解内部运行有助于更好地了解器件选择、操作和不同技术之间的权衡。本节提供了一些关于内部操作的高层次细节,但要全面了解,请参阅集成电路设计教材,例如 Gray 和 Meyer 编写的《集成电路的分析和设计》(2)

从共模的角度来看,CMOS 和双极具有不同的特性,需要分别加以考虑。图 5-1 显示了典型双极输入级的简化版本。晶体管 Q1 和 Q2 将差分输入电压转换为单端输出,以供下一级使用。晶体管 Q4 设置差分对的偏置电流。当 Q4 饱和时,会出现输入级的正共模限制。对于双极晶体管,会在最大集电极电流和最小集电极至发射极电压(VCE (sat) = 0.2V 至 0.3V)时发生饱和。通过从输入到接地应用基尔霍夫电压公式,可以计算正共模范围。在本例中,VIN_MAX = – VBE(Q1) –VCE(Q4-SAT) + VCC。当 VBE 压降为 0.7V 且饱和电压为 0.3V 时,共模限制约为与 VCC 相差 1V。如果共模输入信号等于或大于共模限制,晶体管 Q4 将饱和,放大器将变为非线性。

图 5-2 展示了双极输入级上的负共模限制。当输入信号被驱动至接近 VEE 时,负电源变为非线性,从而导致 Q1 饱和。从 VEE 到输入应用基尔霍夫电压公式,可以得到 VIN_MIN = VEE + VD1 + VCE(SAT-Q1) – VBE(Q1),或者 VIN_MIN = VEE + 0.3V。

从双极共模示例中可以明显看出,输入共模范围被限制为与负电源轨相差 0.3V 并与正电源轨相差 1V。根据内部拓扑,共模范围可能具有更大的摆幅限制。一些相对不寻常的双极器件可能会摆动到 VEE,但双极器件都没有轨到轨输入。如果需要宽共模范围,CMOS 轨到轨器件提供从负输入电源到正输入电源的输入摆幅(请参阅节 7)。

GUID-20231017-SS0I-TNB8-CKTD-J8BF7FNTPQCD-low.svg图 5-1 双极输入级正共模限制
GUID-20231017-SS0I-LVDG-DRML-WKSK9XQBWR7M-low.svg图 5-2 双极输入级负共模限制