ZHCADH2 December   2023 OPA205 , OPA320 , OPA328 , OPA365

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 简介
  4. 电路配置对共模范围的影响
  5. 实际输入限制
  6. 输入相位反转(反相)
  7. 双极放大器内部的共模限制
  8. CMOS 放大器内部的共模限制
  9. 轨到轨 CMOS 放大器
  10. 双极运放内的输出摆幅限制
  11. 输出摆幅线性度规格
  12. 10输出电压摆幅与输出电流间的关系
  13. 11经典双极输出级与 CMOS 和双极轨到轨输出级
  14. 12轨到轨输出和开环增益相关性
  15. 13输出短路保护
  16. 14过载恢复
  17. 15输入和输出摆幅限制期间的电源电流
  18. 16总结
  19. 17参考资料

实际输入限制

节 2 论述了不同配置在直流范围内的共模限制。仿真表明,钳制输出信号超出了共模范围。此外,限制始终出现在共模范围的最小和最大限值处。首先,要了解给定的共模范围是最坏情况,因此在测量实际器件时,性能通常优于规格。然而,在设计系统时,要假设可能因工艺变化而出现最坏情况下的规格。切勿依赖几个器件的实验室测量数据进行系统设计。在设计时务必要考虑已发布数据表中的最小值和最大值规格。

共模限制也不一定会像仿真模型中通常所示的那样钳制输出。在超出输入范围时,实际器件可能会引入严重失真,而不是钳制输出。此外,这种影响还取决于输入频率或温度等其他因素。图 3-1 展示了放大器共模范围限制取决于频率的情况。此器件的数据表规格提供了器件整个带宽范围内最坏情况下的共模范围。低频条件下的实验室测量数据表明,该器件的共模范围比规格宽得多,而高频条件下的测量数据表明,在信号超过共模限制的情况下存在严重失真。请注意,即使是频率较高的情况也不会钳制于共模限制,而是会引入不可接受的失真。

GUID-20231005-SS0I-ZKPJ-HMCX-RNXKQ3BJXQ4V-low.svg图 3-1 OPA140 测得的共模限制与频率间的关系