ZHCADH2 December   2023 OPA205 , OPA320 , OPA328 , OPA365

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 简介
  4. 电路配置对共模范围的影响
  5. 实际输入限制
  6. 输入相位反转(反相)
  7. 双极放大器内部的共模限制
  8. CMOS 放大器内部的共模限制
  9. 轨到轨 CMOS 放大器
  10. 双极运放内的输出摆幅限制
  11. 输出摆幅线性度规格
  12. 10输出电压摆幅与输出电流间的关系
  13. 11经典双极输出级与 CMOS 和双极轨到轨输出级
  14. 12轨到轨输出和开环增益相关性
  15. 13输出短路保护
  16. 14过载恢复
  17. 15输入和输出摆幅限制期间的电源电流
  18. 16总结
  19. 17参考资料

过载恢复

超过放大器的输出摆幅范围会导致双极输出级中的晶体管饱和,而在 CMOS 中则会导致三极管饱和。在导致违反输出摆幅的输入条件消失后,输出需要一些时间才能离开此非线性条件。该时间段称为过载恢复时间。由于在饱和状态下,晶体管增益异常低,并且集电极到基极结点正向偏置,所以将双极晶体管从饱和状态转换到线性运行状态会引入延迟。这种异常情况需要一些时间才能自行逆转。

许多放大器数据表都会提供显示输出过载恢复时间的规格或图表。此规格与驱动输出超出有效输出电压摆幅限制有关。当超过输入共模限值时,可能会发生类似的现象,但通常不会指定这种效应。对于特定器件,过载恢复时间可能会有所不同,具体取决于输出是饱和到正电源轨还是负电源轨。之所以存在这种差异,是因为这两种情况下饱和的输出晶体管类型不同,并且两种不同的晶体管类型具有不同的规格。还值得注意的是,与传统放大器相比,零漂移放大器类型的过载恢复时间明显更长。这是因为饱和放大器具有非常大的差分输入电压,而零漂移校准机制会尝试纠正该误差。在输入转换到有效范围后,零漂移校准需要几个时钟周期才能从过载情况中恢复,因此 10μs 到 50μs 的恢复时间并不少见。

图 14-1 展示了 OPA828 的典型过载恢复图。在此示例中,放大器配置为 –10V/V 的增益,并施加 –2V 的输入以将输出饱和至 +18V。输入信号从 –2V 跃升至 0V,以使输出退出饱和状态。从阶跃开始到输出退出饱和状态的延迟表示正过载恢复时间。负过载恢复时间使用相同的方法,但输入阶跃是从 +2V 转换为 0V。请注意,这两种情况下的正负恢复时间不同(分别为 40ns 和 50ns)。

GUID-20231005-SS0I-RQR0-CHD5-BQS6PCVNBJJX-low.svg图 14-1 OPA828 上的过载恢复