ZHCADH2 December   2023 OPA205 , OPA320 , OPA328 , OPA365

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 简介
  4. 电路配置对共模范围的影响
  5. 实际输入限制
  6. 输入相位反转(反相)
  7. 双极放大器内部的共模限制
  8. CMOS 放大器内部的共模限制
  9. 轨到轨 CMOS 放大器
  10. 双极运放内的输出摆幅限制
  11. 输出摆幅线性度规格
  12. 10输出电压摆幅与输出电流间的关系
  13. 11经典双极输出级与 CMOS 和双极轨到轨输出级
  14. 12轨到轨输出和开环增益相关性
  15. 13输出短路保护
  16. 14过载恢复
  17. 15输入和输出摆幅限制期间的电源电流
  18. 16总结
  19. 17参考资料

轨到轨输出和开环增益相关性

如前所述,传统输出级采用共发射极拓扑,而轨到轨输出级采用共集电极拓扑。共发射极配置增益近似为单位增益,而共集电极具有显著的增益,具体取决于负载阻抗。运放的开环增益是每个放大器级的所有增益值的乘积。因此,对于轨到轨放大器,直流开环增益会随着放大器负载的变化而变化。因此,对于轨到轨器件,与空载情况相比,在运放的输出端连接低电阻负载会导致开环增益下降。相反,传统共发射极输出级上的负载影响对开环增益的影响极小。表 12-1 显示了从数据表中摘录的内容,其中显示了负载电阻对开环增益的影响。图 12-1 显示了此负载如何影响 AOL 曲线。尽管本次讨论侧重于双极放大器,但同样的概念也适用于 CMOS 器件。

表 12-1 负载对直流开环增益的影响表 (OPA210)
OPA210
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
AOL 开环电压增益 (V–) + 0.2V < VO < (V+) – 0.2V

RL= 10kΩ

TA = 25°C 126 132 dB
TA = -40°C 至 +125°C 120 dB
(V–) + 0.6V < VO < (V+) – 0.6V

RL = 600Ω

TA = 25°C 114 120 dB
TA = -40°C 至 +125°C 110 dB
GUID-20230929-SS0I-C6MP-9MZL-MSDFQSDZRVT7-low.svg图 12-1 负载对 AOL 与频率间关系曲线的影响 (OPA210)