ZHCADH2 December   2023 OPA205 , OPA320 , OPA328 , OPA365

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 简介
  4. 电路配置对共模范围的影响
  5. 实际输入限制
  6. 输入相位反转(反相)
  7. 双极放大器内部的共模限制
  8. CMOS 放大器内部的共模限制
  9. 轨到轨 CMOS 放大器
  10. 双极运放内的输出摆幅限制
  11. 输出摆幅线性度规格
  12. 10输出电压摆幅与输出电流间的关系
  13. 11经典双极输出级与 CMOS 和双极轨到轨输出级
  14. 12轨到轨输出和开环增益相关性
  15. 13输出短路保护
  16. 14过载恢复
  17. 15输入和输出摆幅限制期间的电源电流
  18. 16总结
  19. 17参考资料

输出摆幅线性度规格

到目前为止,数据表中记录了输出摆幅限制的线性和非线性运行区域。实际上,数据表中给出的输出摆幅限制通常是饱和限制。这意味着其中一个输出晶体管完全导通,而另一个完全关断。对于三角输入信号,当信号达到饱和限值时,输出会被削波(请参阅图 9-1)。不过,务必要了解放大器不会突然从线性运行转换为完全非线性(饱和)。实际上,当输出信号接近饱和限值时,信号开始变为非线性。不幸的是,根据数据表规格,输出开始变为非线性或非线性程度并不总是显而易见的。

GUID-20230928-SS0I-LD9M-2V7S-QD9R9VBMBBXT-low.svg图 9-1 线性输出范围与饱和输出摆幅限制

在估算放大器具有出色线性的范围时,一种常用的方法是检查开环增益规格 (AOL) 的测试条件。图 9-1 所示为输出摆幅和 AOL 的数据表规格。请注意,AOL 的测试条件表明,AOL 是在输出电压与空载的电源轨相差 100mV 和与具有 2kΩ 负载的电源轨相差 200mV 时规定的。同一数据表表明,饱和限值为与空载的电源轨相差 5mV 且与具有 2kΩ 负载的电源轨相差 15mV。要点是在饱和与 AOL 测试限值之间的某处,开环增益开始下降,从而导致非线性运行。

表 9-1 数据表摘录上的线性和饱和限值
参数 OPA328 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VO 距离两个轨的电压输出摆幅 VS = 5.5V(饱和限值) RL= 10kΩ 5 mV
RL = 2kΩ 15 mV
AOL 开环电压增益 (V) + 100mV < VO < (V+) – 100mV
RL = 10kΩ(线性限值)
TA = 25°C 108 132 dB
TA = 40°C 至 +125°C 96 130 dB
(V–) + 200mV < VO < (V+) – 200mV

RL = 2kΩ(线性限值)

TA = 25°C 106 123 dB
TA = -40°C 至 +125°C 90 dB