ZHCADH2 December   2023 OPA205 , OPA320 , OPA328 , OPA365

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 简介
  4. 电路配置对共模范围的影响
  5. 实际输入限制
  6. 输入相位反转(反相)
  7. 双极放大器内部的共模限制
  8. CMOS 放大器内部的共模限制
  9. 轨到轨 CMOS 放大器
  10. 双极运放内的输出摆幅限制
  11. 输出摆幅线性度规格
  12. 10输出电压摆幅与输出电流间的关系
  13. 11经典双极输出级与 CMOS 和双极轨到轨输出级
  14. 12轨到轨输出和开环增益相关性
  15. 13输出短路保护
  16. 14过载恢复
  17. 15输入和输出摆幅限制期间的电源电流
  18. 16总结
  19. 17参考资料

输出电压摆幅与输出电流间的关系

我们现在知道,数据表提供了几种不同负载的输出摆幅饱和限制。此外,可以使用数据表规格表中的开环增益规格来推断线性输出摆幅限制。除了规格表之外,数据表还提供了一组典型的特性曲线。输出电压摆幅与输出电流间的关系曲线显示了放大器的典型输出摆幅饱和限值(请参阅图 10-1)。该曲线显示了各种不同负载电流对输出摆幅的影响。该图还显示了温度对输出摆幅的影响。对于 CMOS,输出摆幅会随着温度的升高而变差,而对于双极,由于基极至发射极电压 (ΔVBE = –2mV/°C) 的负温度系数,输出摆幅会随着温度的升高而改善。最后,输出电压摆幅曲线展示了短路电流限制。短路限制来自内部保护机制,该机制会在电流过大时限制放大器输出级驱动。在图中,短路电流限制部分中,输出电压在高电流条件下快速下降。

GUID-20230928-SS0I-HCXQ-ZCFG-BDKGVNQTFBKS-low.svg图 10-1 经典双极输出级 OPA277 的输出电压摆幅与输出电流间的关系