ZHCADC9 November   2023 TPS25985 , TPS25990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2什么是 PSYS™ 和 PSYS_CRIT#™?
  6. 3PSYS 监控器的实现方式
    1. 3.1 现有设计
    2. 3.2 建议的设计
  7. 4TPS536C9T VR14 控制器中的 ISYS 电阻器 (RISYS) 和增益 (ISYS_IN_GAIN) 选择
    1. 4.1 计算 RIMON 或 RISYS 和 ISYS_IN_GAIN 值的步骤
    2. 4.2 设计示例
  8. 5使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝作为 PSYS 监控器对 TPS536C9T VR14 控制器中的 PSYS 和 PSYS_CRIT# 进行功能验证
  9. 6使用多个连接到同一 PSU 的 PSYS 监控器提取平台电流信息
    1. 6.1 设计同相加法放大器
    2. 6.2 布局指南和示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

现有设计

最基本的实现由检测电阻、电流检测放大器和跨导放大器组成。图 3-1 展示了此实现。这些元件会显著增加设计成本,并增加了 PCB 上占用的面积。

GUID-20231009-SS0I-09M5-NPSZ-SLNHMZBMWLW7-low.svg图 3-1 通过检测电阻和跨导放大器实现的 PSYS 监视器功能

一些实现方案使用用在热插拔设计中的检测电阻来实现输入电源路径保护。此实现中需要一个额外的电流检测放大器和一个跨导放大器,如图 3-2 中所示。这两种分立式方法易受系统噪声的影响,往往具有较低的精度和较高的传播延迟。

GUID-20231009-SS0I-X2KN-PFZ0-WWKMNQTTHS99-low.svg图 3-2 使用热插拔设计中使用的检测电阻实现 PSYS 监视器功能

一些热插拔控制器(如 TPS2477x)具有模拟电流监控输出,其电压输出与负载电流成比例,如图 3-3 所示。需要使用跨导放大器将该电压输出转换为与负载电流成正比的电流源,该电流源会馈送到 VR14 控制器的 ISYS 引脚。然而,PSYS™ 实现方案的精度和大信号带宽要求无法通过这种方法实现。

GUID-20231009-SS0I-GKKR-F8CB-XVRHXH8GXS56-low.svg图 3-3 使用具有 VIMON 输出的热插拔控制器和跨导放大器实现的 PSYS 监视器功能