ZHCADC9 November 2023 TPS25985 , TPS25990
典型的服务器平台包含一个或多个处理器单元 (CPU) 以及其他子系统,并由一个或多个电源 (PSU) 供电。从更广泛的意义上讲,PSU 分为常见的冗余电源 (CRP) 和非 CRPS PSU。CRPS PSU 具有明确定义的峰值功率能力,而非 CRPS PSU 没有超出其 100% 额定功率的行为标准。PSU 配置最严重的情况是:单个 PSU 正常运行,但无法处理平台所需的所有预计峰值功率包络。因此,必须持续监控平台消耗的总功率,并且必须有一种保护机制,以便在超过预编程阈值时快速调节平台所需的功率。
系统输入功率监测器 PSYS 旨在为处理器提供必要的信息,以便在指定的功率预算范围内在不同系统元件(例如 CPU、存储器和平台其余部分)之间动态分配功率。这有助于动态利用多余的系统功率来辅助平台涡轮,进而充分利用平台的总可用功率。在没有精确的系统电流监控的情况下,平台设计人员会将峰值功率限制设置得过低,从而可能导致功率包络过于保守。这导致可用平台可用功率得不到充分利用。
对于非 CRPS 通用 PSU,PSYS_CRIT#™ 是处理峰值功率事件的必备要求。否则,这些峰值功率事件会关闭或损坏平台电源,具体取决于其停留时间。通过实现 PSYS_CRIT#™ 功能,可以使用具有通用规格的 PSU,而无需强制采购 CRPS PSU。