ZHCADC9
November 2023
TPS25985
,
TPS25990
1
摘要
商标
1
引言
2
什么是 PSYS™ 和 PSYS_CRIT#™?
3
PSYS 监控器的实现方式
3.1
现有设计
3.2
建议的设计
4
TPS536C9T VR14 控制器中的 ISYS 电阻器 (RISYS) 和增益 (ISYS_IN_GAIN) 选择
4.1
计算 RIMON 或 RISYS 和 ISYS_IN_GAIN 值的步骤
4.2
设计示例
5
使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝作为 PSYS 监控器对 TPS536C9T VR14 控制器中的 PSYS 和 PSYS_CRIT# 进行功能验证
6
使用多个连接到同一 PSU 的 PSYS 监控器提取平台电流信息
6.1
设计同相加法放大器
6.2
布局指南和示例
7
总结
8
参考资料
4.1
计算 R
IMON
或 R
ISYS
和 ISYS_IN_GAIN 值的步骤
查看 VR14 控制器中 ISYS_IN 引脚的满标量程。
将 V
IREF
设置为 VR14 控制器 ISYS_IN 输入最大电压范围的一半。这为系统提供了必要的余量和动态范围,以准确地监控负载电流达到可扩展的快速跳变阈值 (2 × I
OCP
)。
使用
方程式 3
计算 R
IMON
或 R
ISYS
的值,以便为电子保险丝设置适当的过流保护或断路器阈值。
最后,根据
方程式 6
选择内部比例因子 ISYS_IN_GAIN(通过 SVID_CONFIG 设置)。
方程式 6.
I
S
Y
S
_
I
N
_
G
A
I
N
=
1
G
I
S
Y
S
×
R
I
S
Y
S