ZHCADC9 November   2023 TPS25985 , TPS25990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2什么是 PSYS™ 和 PSYS_CRIT#™?
  6. 3PSYS 监控器的实现方式
    1. 3.1 现有设计
    2. 3.2 建议的设计
  7. 4TPS536C9T VR14 控制器中的 ISYS 电阻器 (RISYS) 和增益 (ISYS_IN_GAIN) 选择
    1. 4.1 计算 RIMON 或 RISYS 和 ISYS_IN_GAIN 值的步骤
    2. 4.2 设计示例
  8. 5使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝作为 PSYS 监控器对 TPS536C9T VR14 控制器中的 PSYS 和 PSYS_CRIT# 进行功能验证
  9. 6使用多个连接到同一 PSU 的 PSYS 监控器提取平台电流信息
    1. 6.1 设计同相加法放大器
    2. 6.2 布局指南和示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

设计同相加法放大器

此处选择高带宽 (>= 50MHz) 和低偏移 (<= 100μV) 精密运算放大器,例如 TLV365,以实现同相加法放大器,如图 6-2 所示。
GUID-20231009-SS0I-JXQS-0R0T-P7HNN8ZXRV5D-low.svg图 6-2 用于聚合来自各个电子保险丝模块的 IMON 电压输出的同相加法放大器

VIMON-1、VIMON-2、VIMON-3、……和 VIMON 是来自各个电子保险丝模块的 IMON 电压输出,如方程式 8 中所定义。

方程式 8. V I M O N - 1 V = I I N - 1 A) × R I M O N - 1 Ω × G I M O N μ A / A V I M O N - 2 V = I I N - 2 A) × R I M O N - 2 Ω × G I M O N μ A / A V I M O N - 3 V = I I N - 3 A) × R I M O N - 3 Ω × G I M O N μ A / A V I M O N - N V = I I N - N A) × R I M O N - N Ω × G I M O N μ A / A

N 是使用加法放大器相加的电流监测输出的数量。方程式 9 中描述了图 6-2 中的加法放大器的电压输出。

方程式 9. V I S Y S V = n = 1 N V I M O N - n V × m n

m1、m2、m3、……和 mN 是不同的数学函数(分别为 f1、f2、f3、……和 fN),属于 RIN-1、RIN-2、RIN-3、……和 RIN-N(在图 6-2 中),如方程式 10 所示。

方程式 10. m 1、2 , 3 , N = f 1、2 , 3 , N R I N - 1 , R I N - 2 R I N - 3 , R I N - N

需要选择 m1、m2、m3、……和 mN,以满足方程式 11 的要求。

方程式 11. m 1 × R I M O N - 1 = m 2 × R I M O N - 2 = m 3 × R I M O N - 3 = = m N × R I M O N - N

方程式 11方程式 9方程式 12 进行了简化。

方程式 12. V I S Y S V = m 1 × R I M O N - 1 Ω × G I M O N μ A / A n = 1 N I I N - n A

在该架构中,使用方程式 13 获得 ISYS_IN_GAIN,需要在 VR14 控制器固件中对其进行编程,以便通过 ISYS 引脚电压获取平台总电流。

方程式 13. I S Y S _ I N _ G A I N = 1 m 1 × R I M O N - 1 × G I M O N

计算 m1、m2、m3、……和 mN 的过程在节 6.2中进行了讨论。