ZHCADC9
November 2023
TPS25985
,
TPS25990
1
摘要
商标
1
引言
2
什么是 PSYS™ 和 PSYS_CRIT#™?
3
PSYS 监控器的实现方式
3.1
现有设计
3.2
建议的设计
4
TPS536C9T VR14 控制器中的 ISYS 电阻器 (RISYS) 和增益 (ISYS_IN_GAIN) 选择
4.1
计算 RIMON 或 RISYS 和 ISYS_IN_GAIN 值的步骤
4.2
设计示例
5
使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝作为 PSYS 监控器对 TPS536C9T VR14 控制器中的 PSYS 和 PSYS_CRIT# 进行功能验证
6
使用多个连接到同一 PSU 的 PSYS 监控器提取平台电流信息
6.1
设计同相加法放大器
6.2
布局指南和示例
7
总结
8
参考资料
8
参考资料
德州仪器 (TI),
TPS25984:具有准确、快速电流监测器的 4.5V 至 16V、0.8mΩ、70A 可堆叠电子保险丝
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS25985:具有准确、快速电流监测器的 4.5V 至 16V、0.59mΩ、80A 可堆叠紧凑型电子保险丝
数据表。
德州仪器 (TI),
TPS25990:具有数字遥测控制器的 2.9V 至 16V、0.79mΩ、60A 电子保险丝
数据表。
德州仪器 (TI),
TLV365:具有轨到轨输入和输出的 50MHz 单电源运算放大器
数据表。