ZHCADC9
November 2023
TPS25985
,
TPS25990
1
摘要
商标
1
引言
2
什么是 PSYS™ 和 PSYS_CRIT#™?
3
PSYS 监控器的实现方式
3.1
现有设计
3.2
建议的设计
4
TPS536C9T VR14 控制器中的 ISYS 电阻器 (RISYS) 和增益 (ISYS_IN_GAIN) 选择
4.1
计算 RIMON 或 RISYS 和 ISYS_IN_GAIN 值的步骤
4.2
设计示例
5
使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝作为 PSYS 监控器对 TPS536C9T VR14 控制器中的 PSYS 和 PSYS_CRIT# 进行功能验证
6
使用多个连接到同一 PSU 的 PSYS 监控器提取平台电流信息
6.1
设计同相加法放大器
6.2
布局指南和示例
7
总结
8
参考资料
4.2
设计示例
最大直流负载电流 (I
OUT(max)
) 被视为 200A。
稳态期间的断路器阈值 (I
OCP
) 被认为是 I
OUT(max)
的 1.1 倍。因此,I
OCP
设置为 220A。
TPS536C9T 控制器的 ISYS_IN 输入最大电压范围为 1.8V。
如
节 4.1
中所述,V
IREF
设置为 1.8V 的一半,即 0.9V。
使用
方程式 3
计算出的 R
IMON
或 R
ISYS
为 225Ω,G
IMON
为 18.18µA/A,V
IREF
为 0.9V。R
IMON
或 R
ISYS
最接近的值是容差为 0.1% 且额定功率为 100mW 的 226Ω 电阻。为了降低噪声,请在电子保险丝的 IMON 引脚和 GND 之间放置一个 22pF 陶瓷电容器。
使用
方程式 6
计算出的 ISYS_IN_GAIN 为 245。