ZHCADC9 November   2023 TPS25985 , TPS25990

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2什么是 PSYS™ 和 PSYS_CRIT#™?
  6. 3PSYS 监控器的实现方式
    1. 3.1 现有设计
    2. 3.2 建议的设计
  7. 4TPS536C9T VR14 控制器中的 ISYS 电阻器 (RISYS) 和增益 (ISYS_IN_GAIN) 选择
    1. 4.1 计算 RIMON 或 RISYS 和 ISYS_IN_GAIN 值的步骤
    2. 4.2 设计示例
  8. 5使用 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝作为 PSYS 监控器对 TPS536C9T VR14 控制器中的 PSYS 和 PSYS_CRIT# 进行功能验证
  9. 6使用多个连接到同一 PSU 的 PSYS 监控器提取平台电流信息
    1. 6.1 设计同相加法放大器
    2. 6.2 布局指南和示例
  10. 7总结
  11. 8参考资料

摘要

在企业服务器应用中,最新的 Intel® VR14 规格引入了对精确系统输入功率监控的要求。这可跟踪系统平均输入功率,估算高功率突发的执行时间,并发出信号以在系统输入功率超过临界阈值时降低功耗。可以使用输入电源信号直接监控系统输入功率,也可以使用系统输入电流和系统输入电压作为替代方案来间接监控系统输入功率。

本应用手册演示了如何使用 TPS25984TPS25985TPS25990 电子保险丝在 VR14 多相控制器中实现 PSYS™PSYS_CRIT#™,以进行精确的高速系统输入电流监测。本文档首先介绍 PSYS™ 和 PSYS_CRIT#™ 的定义及其精度和带宽要求。接下来讨论 PSYS 监控器的实现方式。然后,描述了与 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝相关的 ISYS 寄存器和增益选择指南以及一个设计示例。之后,介绍了 TPS536C9T VR14 控制器中 PSYS™ 和 PSYS_CRIT#™ 的功能验证。最后,详细说明了连接到同一输入电源的多个 PSYS 监控器的电压输出聚合。