ZHCADB5 October 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
表 4-1 完整列出了 AM263 中的勘误项,并概述了 AM263 修订版本 1.1 或 AM263P 修订版本 1.0 中修复的问题。有关勘误项的完整详细信息,请参阅 AM263x Sitara™ 微控制器器件修订版本 1.0A、1.1。
模块 | 说明 | 受影响的器件修订版本 | ||
---|---|---|---|---|
AM263x | AM263P | |||
1.0A | 1.1 | 1.0 | ||
时钟 | i2324 - GCM 和 GCD 状态信号之间不存在同步器 | 存在 | 存在 | 存在 |
QSPI | i2364 - QSPI:在存储器映射模式下不支持访问超过 8MB 的地址 | 存在 | 存在 | 新的 OSPI 模块可支持超过 8MB 的地址 |
VDDA | i2348 - VDDA1V8 静态功率泄漏 | 存在 | 修复 | 修复 |
ADC | i2346 - 在奇数和偶数通道之间切换时 ADC 结果出现错误 | 存在 | 修复 | 修复 |
ADC | i2347 - ADC 的 VREF 电流消耗在上电时是随机的 | 存在 | 修复 | 修复 |
ADC | i2349 - 断电时 ADC VrefHi 负载增加 | 存在 | 修复 | 修复 |
CONTROLSS | i2352 - CONTROLSS-SDFM:动态更改阈值设置(LLT、HLT)、滤波器类型或 COSR 设置将触发虚假比较器事件 | 存在 | 存在 | 存在 |
CONTROLSS | i2353 - CONTROLSS-SDFM:动态更改数据滤波器设置(例如滤波器类型或 DOSR)将触发虚假数据响应事件 | 存在 | 存在 | 存在 |
CONTROLSS | i2354 - CONTROLSS-SDFM:在三个 SD 调制器时钟周期内对 SDCPARMx 寄存器位字段 CEVT1SEL、CEVT2SEL 和 HZEN 进行两次背对背写入可能会损坏 SDFM 状态机,从而导致虚假比较器事件 | 存在 | 存在 | 存在 |
CONTROLSS | i2355 - CONTROLSS-ADC:DMA 读取过时结果 | 存在 | 存在 | 修复 |
CONTROLSS | i2356 - CONTROLSS-ADC:如果未设置 INTxCONT(继续中断模式),中断可能会停止 | 存在 | 存在 | 存在 |
CONTROLSS | i2357 - CONTROLSS-ePWM:如果跳闸在消隐窗口结束时保持活动状态,则可能会发生 ePWM 干扰 | 存在 | 存在 | 存在 |
CONTROLSS | i2358 - CONTROLSS-ePWM:在消隐开始后的前 3 个周期内,消隐窗口不会过滤跳闸事件 | 存在 | 存在 | 存在 |
CONTROLSS | i2359 - CONTROLSS-CMPSS:当 DACSOURCE 设为 0 或重新配置为 1 时,预分频器计数器的行为与规范不同 | 存在 | 存在 | 存在 |
CONTROLSS | i2405 - 竞争条件 OUTPUT_XBAR 和 PWM_XBAR 导致事件丢失 | 存在 | 存在 | 存在 |
CPSW | i2345 - CPSW:如果 CPDMA 提取跨越存储器组的数据包,则会发生以太网数据包损坏 | 存在 | 存在 | 存在 |
CPSW | i2401 - 主机时间戳导致 CPSW 端口锁定 | 存在 | 存在 | 存在 |
CPSW | i2402 - 以太网到主机校验和卸载不起作用 | 存在 | 存在 | 修复 |
CPSW | i2329 - MDIO 接口损坏(CPSW 和 PRU-ICSS) | 存在 | 修复 | 修复 |
CRC | i2386 - 不支持 CRC 8 位数据宽度以及 CRC8-SAE-J1850 和 CRC8-H2F 在 CAN 模块中的使用(如可能) | 存在 | 存在 | 修复 |
DCC | i2395 - DCC 模块频率比较可报告错误结果 | 存在 | 存在 | 修复 |
GPMC | i2313 - GPMC:NAND 和 FPGA/FIFO 的低于 32 位读取问题 | 存在 | 存在 | 不适用 |
M4 ROM | i2403 - 在 HSSE 器件上不支持 SBL 冗余启动映像特性 | 不适用 | 存在 | 不适用 |
MBOX | i2404 - 邮箱寄存器中的竞争条件导致事件丢失 | 存在 | 存在 | 存在 |
McSPI | i2350 - 在“ABSYNC”模式下使用 EDMA 的 McSPI 数据传输在 32 位传输后停止 | 存在 | 存在 | 修复 |
MSS_CTRL | i2392 - mem-init 捕获寄存器中的竞争条件导致事件丢失 | 存在 | 存在 | 存在 |
MSS_CTRL | i2394 - 中断和错误聚合器捕获寄存器中的竞争条件导致事件丢失 | 存在 | 存在 | 存在 |
R5FSS | i2374 - 如果 R5SS_CORE_CLK 的时钟频率与 R5FSS_CLK_SELECTED 频率不同,则 PBIST 失败 | 存在 | 存在 | 存在 |
SDFM | i2375 - 如果比较器事件仍处于活动状态并且正在选择数字滤波器路径(使用 SDCOMPxCTL.CEVTxDIGFILTSEL),则不会再次设置 SDFM 模块事件标志 (SDIFLG.FLTx_FLG_CEVTx) | 存在 | 存在 | 修复 |
UART | i2310 - USART:错误地触发超时中断 | 存在 | 存在 | 存在 |
UART | i2311 - USART:虚假 DMA 中断 | 存在 | 存在 | 存在 |