ZHCADB5 October 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
AM263P 器件配备八通道 SPI (OSPI) 接口,取代了 AM263 器件的四通道 SPI (QSPI) 接口。通过这个新接口,可以连接到八通道和四通道 SPI 闪存存储器。为了连接到 OSPI 闪存存储器单元,该接口支持四条额外的数据线、一个额外片选以及可用作数据选通或环回时钟输入的 DQS 引脚。它还包括两个用于外部 SPI 器件的复位输出和一个用于外部 ECC 故障指示的输入。
数据访问方面的操作也发生了重大变化。AM263 QSPI 接口使用串行闪存接口 (SFI) 存储器映射块来处理寻址和数据访问,该接口的最大大小限制为 8MB,用于支持外部闪存。相比之下,新的 AM263P OSPI 外设不使用存储器映射接口块,而是通过数据目标接口处理直接和间接数据访问。通过这项更改,存储器地址的上限已增加至 128MB。
由于这些接口之间的数据访问存在差异,因此它们与软件不兼容,任何 AM263 到 AM263P 的迁移都需要对 QSPI/OSPI 接口进行软件更新,即使 AM263P OSPI 总线仅用作 QSPI 总线也是如此。
下面提供了这些接口之间特性差异的简表。有关更多详细信息,请参阅器件特定的技术参考手册。
特性 | AM263 四通道 SPI | AM263P 八通道 SPI |
---|---|---|
数据线个数 | 4 | 8 |
片选线个数 | 1 | 2 |
外部器件复位 | 不适用 | 有,2 个输出 |
数据选通 | 不适用 | 有 |
ECC 故障指示器 | 不适用 | 有,1 个输入 |
数据访问 | 仅通过 SFI 存储器映射接口进行数据访问 | 支持直接和间接访问 |
每个片选支持的最大外部闪存 | 8MB | 128MB |
opTI Flash 支持 | ||
XIP | 无 | 有 |
启动加速 | 无 | 有 |
FOTA 加速 | 无 | 有 |