ZHCADB5 October 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
借助 AM263P,可以使用 ANALDO 输出连接到 VPP 电压轨来为 VPP 供电,而无需外部 LDO。利用这一附加功能,可以通过从硬件设计中去除 VPP LDO 来降低 BOM 成本。
图 2-1 说明了如何进行连接。对于需要支持 AM263 器件的电路板,可以根据需要添加一条路径来支持 LDO。