ZHCADB5 October 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
元件 | AM263 | AM263P |
---|---|---|
ADC | IP 3 类 驱动程序 v1 |
新硬件特性现在支持 IP 4 类。 SDK 包括适用于 4 类新增特性的驱动程序 (v2)、文档、单元测试和 SDK 示例。 4 类新增特性包括:
|
ADC 安全、 ADC 安全聚合器 |
不适用 | 新的硬件特性。 SDK 包含有关以下特性的驱动程序 (V0)、文档、单元测试和示例:
|
旋转变压器 | 不适用 | 新的硬件特性。 SDK 包含有关以下特性的驱动程序 (V0)、文档、单元测试和示例:
随附的示例提供了 Track2 环路的软件实现。 |
Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) | IP 2.1 类 驱动程序 v0 |
无硬件更改。 提供的其他 SDK 示例:
|
SoC 驱动程序 - ControlSS CTRL | 不适用 | 新的硬件特性。 SDK 包含有关以下特性的驱动程序、文档、单元测试和示例:
|
跳闸和同步 XBAR | 不适用 | 新的硬件特性。 SDK 包含有关以下特性的驱动程序、文档、单元测试和示例:
|
Opti-Flash
|
不适用 | 新的硬件特性。 SDK 包含有关以下特性的驱动程序 (V0)、文档、单元测试和示例:
|
OSPI | QPSI | 新的硬件特性。 SDK 包含有关以下特性的驱动程序 (V0)、文档、单元测试和示例:
还通过在内部使用 OSPI 的闪存 API 来支持 QSPI,但从 AM263 转换到 AM263P 时需要软件更新。 |
SBL OSPI | SBL QSPI | 为 AM263P 提供了 SBL-OSPI |
就地执行 (XIP) 支持 | 不适用 | 新的硬件特性。 启用 XIP 功能不需要专用驱动程序。 借助 AM263P 中提供的 XIP 功能,可以按每个应用更改启动流程以利用 XIP。 |
固件无线更新 (FOTA) | 不适用 |
新的硬件特性。 SDK 包含驱动程序 (V0)、文档和单元测试。 |
实时加密和身份验证 (OTFA) | 不适用 | 新的硬件特性。 SDK 包含驱动程序 (V0)、文档和单元测试 |
智能布局 | 不适用 | 新的编译器支持。 之所以开发这项特性,是因为 Sitara 微控制器具有不同的存储器级别,并且内核与外设之间的延时不断变化。 智能布局会根据使用频率进行严格分配,从而将函数和链接器放置的其他对象分配到不同的存储器中,以尽可能减少性能下降。 这一新特性一经发布,除 AM263P 外,还可用于其他 Sitara 微控制器 SoC。 |
基于函数调用的布局 | 不适用 | 新的编译器支持。 此特性是智能布局的一部分,旨在提高启动加速的关键用法的性能。但是,这可以应用于任何启动代码。 它的工作原理是将启动代码函数和数据按执行顺序分组到可以使用快速本地复制 (FLC) 硬件加速器进行编程的地址区域中。 这一新特性一经发布,除 AM263P 外,还可用于其他 Sitara 微控制器 SOC。 |