ZHCADB5 October 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
AM263P 的某些型号配备了旋转变压器外设,该外设提供两个带有专用 ADC 的旋转变压器数字转换器 (RDC)。该特性包含在采用 ZCZ-S 封装的 AM263P 器件中,并具有特殊特性代码 F 或 S。有关特性代码的详细信息,请参阅器件特定数据表中的器件命名约定表。
旋转变压器数字转换器可以处理来自 ADC 的传入数字数据,以估算转子的角度和角速度。RDC 能够生成频率为 5KHz/10KHz/20KHz 的激励正弦 PWM(具有可配置的振幅和相位),并可跨正弦/余弦通道同步采样。偏移、增益和相位校正、解调以及角度和/或速度输出均以与激励频率相同的速率完成。RDC 还针对可用于改进安全性的应用提供安全诊断和观察数据。
如果不使用旋转变压器,则可以将关联的专用 SAR ADC 配置为通用 ADC,此类 ADC 具有四个通道,每个通道具有 12 位分辨率和 3MSPS 采样速率。这些 ADC 模块也没有相关的比较器子系统。