AM263Px 使用 4 类 ADC 后处理块 (PPB)。与 AM263x 3 类 ADC PPB 相比,这可支持以下附加特性:
- 外部通道选择 - 为每个 ADC 模块提供两个 ADCxEXTMUX 信号。这些信号可与外部模拟多路复用器结合使用以控制通道选择,从而将多个模拟信号路由到单个 ADC 通道。
- 中继器块 – 启用固定数量的重复转换,这些转换可用于过采样、欠采样、相位延迟和采样扩展。
- 过采样 - PPB 中增加的硬件支持平均值计算和最小/最大采样检测,可在过采样时使用。这些特性可用于峰值检测和异常值去除等应用。
- 同步 – 来自硬件或软件的同步输入允许同步不同 ADC 模块上的 PPB。
- 全局软件触发 – 这可用于通过来自 CONTROLSS_GLOBAL_CTRL 寄存器的 single-bit 写入来触发多个 ADC SOC 转换。