ZHCADB5 October 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
为了支持 AM263P 器件中的旋转变压器外设,添加了两个额外的 SAR ADC 模块:ADC_R0 和 ADC_R1。在不使用旋转变压器的应用中,可以将这些 ADC 配置为通用 ADC。每个 ADC 都有 4 个 12 位分辨率的通道。ADC_R0-1 与 ADC0-4 之间最显著的差异在于:ADCR0-1 的最大采样速率为 3MSPS,而 ADC0-4 的最大采样速率为 4MSPS,并且 ADCR0-1 不包含比较器子系统,而每个 ADC0-4 模块包含。这些额外的 ADC 受益于 4 类 ADC 后处理块,这些后处理块是 AM263P ADC0-4 模块的一项改进。