ZHCAD97 October 2023 AMC23C11 , UCC23513
图 3-1 显示了建议电路的简化方框图。在这里,我们使用 IGBT 作为电源开关;并且该设计也适用于功率 MOSFET,但做了一些微小的更改。
与非门用于实现一项功能,以便仅在 PWM 输入为高电平时监控 VCE。检测的 VCE 超过 DESAT 阈值 VREF 后,此芯片会禁用栅极驱动器的输入。表 3-1 显示了应用电路的关键参数。
参数 | 值 | 注释 |
---|---|---|
增强型、隔离式栅极驱动器 | UCC23513 或 UCC23511(1) | 6 引脚 DWY (SO-6) 封装,请参阅图 2-1。 支持 8V UVLO 的 B 版本。 |
隔离式栅极驱动电源, VDD | +15V (IGBT),+12V (FET) | 单极电源 |
DESAT VCE 阈值电压, VCE(DESAT) | 8.0 V | 可配置。 请参阅第 3.2.2 节。 |
DESAT 偏置电流: iBIAS(DESAT) | 5.5 mA | 可配置。 请参阅第 3.2.2 节。 |
DESAT 消隐滤波器时间常数,tBLANK | 0.8μs | 对 VCE(SAT)=12.5V 有效。可配置。 请参阅第 3.2.3 节中的公式 8 和表 3-2。 |
DESAT 抗尖峰脉冲滤波器 延迟,tDEGLITCH | 0.2μs | 可配置。 请参阅第 3.2.3 节中的公式 10。 |
支持复位的 DESAT 锁存 | 启用 | 可以禁用。 |
DESAT 反应时间(2) | 约 1.1μs 至 1.6μs | 默认配置。 请参阅测试结果。 |
不带连接器的 PCB 尺寸 | 26 mm x 8.4 mm |
(2) 在本应用手册中,为了对保护过程进行清晰简明的描述,我们使用“DESAT 反应时间”来表示从检测的电源开关电流达到设定触发水平到电流因 DESAT 保护而开始下降的时间段。
UCC2351x 系列可用于驱动 IGBT、SiC 或 MOSFET 电源开关。UCC23511 和 UCC23513 都采用 7.50mm x 4.68mm 的扩展型 SO-6 封装尺寸,爬电距离和间隙大于 8.5mm。与基于光耦合器的标准栅极驱动器相比,这两款器件在保持引脚对引脚兼容性的同时,显著提高了性能和可靠性。其性能优势包括高 CMTI、低传播延迟和小脉冲宽度失真。输入级是仿真二极管,这与传统 LED 相比,具有长期可靠性和出色的老化特性。
AMC23C11 隔离式比较器采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,封装尺寸为 5.85mm×7.50mm。该器件将 VIN 引脚上的输入电压与阈值进行比较,可在 20mV 至 2V 之间进行调节,并通过内部 100μA 基准电流和外部电阻器来设置。当输入电压 VIN 大于基准值 VREF 时,开漏输出主动拉至低电平。当 VIN 降至跳变阈值以下时,器件的行为由 LATCH 引脚确定:
AMC23C11 中的隔离栅对电磁干扰具有很高的抗扰性,并经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离。