ZHCAD97 October   2023 AMC23C11 , UCC23513

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2具有集成 DESAT 的隔离式栅极驱动器的系统挑战
  6. 3使用 UCC23513 和 AMC23C11 的系统方法
    1. 3.1 系统概述和主要规格
    2. 3.2 原理图设计
      1. 3.2.1 电路原理图
      2. 3.2.2 配置 VCE(DESAT) 阈值和 DESAT 偏置电流
      3. 3.2.3 DESAT 消隐时间
      4. 3.2.4 DESAT 抗尖峰脉冲滤波器
    3. 3.3 参考 PCB 布局
  7. 4仿真和测试结果
    1. 4.1 仿真电路和结果
      1. 4.1.1 仿真电路
      2. 4.1.2 仿真结果
    2. 4.2 三相 IGBT 逆变器的测试结果
      1. 4.2.1 制动 IGBT 测试
      2. 4.2.2 具有相间短路保护功能的三相逆变器的测试结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

参考 PCB 布局

在一个四层 PCB 上,为这个电路设计了一个参考布局,其有效区域为 26mm x 8.4mm。

GUID-20230821-SS0I-65X2-6GDZ-CQKLWWQJ7X02-low.svg图 3-3 示例布局的顶部和底部

通过精心的布局设计,将栅极驱动器和比较器放置在 PCB 的另一侧,与 16 引脚智能栅极驱动器相比,可凭借其更小的封装长度实现更小的外形尺寸。相比之下,ISO5451(采用 SOIC 16 封装具有 CMOS 输入的智能栅极驱动器)的一种典型布局在 PCB 上的有效区域为 20.83mm x 12.95mm[10],如图 3-4 所示,这比图 3-3 中的 UCC23513 和 AMC23C11 的建议设计增加了约 23.5%。

GUID-20230822-SS0I-CP3P-BNZB-2MHT1BCBBXB2-low.svg图 3-4 智能栅极驱动器 ISO5451 的典型布局