ZHCAD97
October 2023
AMC23C11
,
UCC23513
1
摘要
商标
1
引言
2
具有集成 DESAT 的隔离式栅极驱动器的系统挑战
3
使用 UCC23513 和 AMC23C11 的系统方法
3.1
系统概述和主要规格
3.2
原理图设计
3.2.1
电路原理图
3.2.2
配置 VCE(DESAT) 阈值和 DESAT 偏置电流
3.2.3
DESAT 消隐时间
3.2.4
DESAT 抗尖峰脉冲滤波器
3.3
参考 PCB 布局
4
仿真和测试结果
4.1
仿真电路和结果
4.1.1
仿真电路
4.1.2
仿真结果
4.2
三相 IGBT 逆变器的测试结果
4.2.1
制动 IGBT 测试
4.2.2
具有相间短路保护功能的三相逆变器的测试结果
5
总结
6
参考资料
7
修订历史记录
6
参考资料
德州仪器 (TI),
AMC23C11:具有可调阈值和锁存功能的快速响应、增强型隔离式比较器
数据表。
德州仪器 (TI),
UCC23513:4A 拉电流、5A 灌电流、5.7kVRMS 光兼容单通道隔离式栅极驱动器
数据表。
德州仪器 (TI),
UCC23511: 1.5A 拉电流、2A 灌电流、5.7kVRMS 光兼容单通道隔离式栅极驱动器
数据表。
德州仪器 (TI),
UCC21750: 适用于 SiC/IGBT 并具有主动保护、隔离式模拟检测和高 CMTI 的 10A 拉电流/灌电流增强型隔离式单通道栅极驱动器
数据表。
德州仪器 (TI),
AMC23C14:具有可调节阈值的双路、快速响应、增强型隔离式窗口比较器
数据表。
德州仪器 (TI),
ISO5451:具有有源保护功能的 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离式栅极驱动器
数据表。
德州仪器 (TI),
PSpice for TI 设计和仿真
工具。
德州仪器 (TI),
UCC21750:如何调整 UCC217xx 和 ISO5x5x 中的 DESAT 检测阈值?
常见问题解答。
德州仪器 (TI),
TIDA-00448:采用增强型数字隔离器的灵活型高电流 IGBT 栅极驱动器
参考设计。
德州仪器 (TI),
TIDA-00638:具有有源米勒钳位(用于光伏逆变器)的隔离式栅极驱动器功率级
参考设计。
德州仪器 (TI),
TIDA-010025:适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器
参考设计。