ZHCAD97 October 2023 AMC23C11 , UCC23513
R17 和 C11 构成 nDESAT 输出信号的抗尖峰脉冲滤波器,其时间常数为:
如果后面是一个最小低电平输入为 0.8V 的 TTL 逻辑 IC,则抗尖峰脉冲时间仅为 0.2μs:
在这个设计中,考虑到隔离比较器的 OUT 引脚上的内部电阻与 R17 串联,所以测试的抗尖峰脉冲时间大约为 340ns 至 380ns。有关详细信息,请参阅第 4 部分的测试结果。