ZHCAD97 October   2023 AMC23C11 , UCC23513

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2具有集成 DESAT 的隔离式栅极驱动器的系统挑战
  6. 3使用 UCC23513 和 AMC23C11 的系统方法
    1. 3.1 系统概述和主要规格
    2. 3.2 原理图设计
      1. 3.2.1 电路原理图
      2. 3.2.2 配置 VCE(DESAT) 阈值和 DESAT 偏置电流
      3. 3.2.3 DESAT 消隐时间
      4. 3.2.4 DESAT 抗尖峰脉冲滤波器
    3. 3.3 参考 PCB 布局
  7. 4仿真和测试结果
    1. 4.1 仿真电路和结果
      1. 4.1.1 仿真电路
      2. 4.1.2 仿真结果
    2. 4.2 三相 IGBT 逆变器的测试结果
      1. 4.2.1 制动 IGBT 测试
      2. 4.2.2 具有相间短路保护功能的三相逆变器的测试结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

DESAT 消隐时间

为了防止在 IGBT 导通事件时出现误触发,必须监测 DESAT 的消隐时间 tBLANK。电容器 C14 和电阻器 R10 至 R14 会使 VCE 检测信号延迟到达隔离式比较器的输入 VCIN。通过 C14 的充电时间以及分压器 R13 和 R14 的等效电阻 REQ 来控制延迟:

方程式 6. REQR13 // R14 =3 k // 15 k = 2.5 k

选择 330pF 的 C14,则 RC 滤波器的时间常数为:

方程式 7. Tau=REQ×C14=2.5 k × 330 pF = 0.82 μs

实际消隐时间取决于在过流事件中配置的 VCE(DESAT) 稳态阈值与 IGBT 的实际 VCE(SAT) 电压的比率,可根据方程式 8 计算其近似值。

方程式 8. tBLA)NK=-ln1-VCEDESATVCESAT×REQ×C14

因此,重要的是根据系统中使用的各个 IGBT 来调整稳态 VCE(DESAT) 阈值和消隐时间常数。请参阅下表,了解在 VCE(DESAT) 稳态阈值默认设置为 8V 时的部分消隐时间值:

表 3-2 默认 VCE(DESAT) 设置下的有效消隐时间

IGBT VCE(SAT) [V]

≥ 14.5

12.5

11

10

9

8.5

tBLANK [μS]

0.7

0.9

1.1

1.4

1.9

2.4

警告: 由于有效消隐时间会明显大于已配置的消隐时间常数,因此应避免在过流条件下将稳态阈值 VCE(DESAT) 配置得太接近 IGBT 的实际 VCE(SAT)